ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
品番:
103007951
- 赤 / 緑 / 黄
- ネジ端子式
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 24 VDC
注文データ
製品タイプの説明 |
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC |
部品番号(注文番号) |
103007951 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661469379 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000204 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000204 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
LEDモジュール |
デザイン |
LED内蔵 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
23 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般 |
Yes |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
取付フランジポジション |
3 |
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connection |
ネジ端子 |
配線表示 |
EN 50005 EN 50013 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm², 単線 0.5 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm², 単線 1.5 mm², 撚線 |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
10 mm |
深さ |
60 mm |
環境条件
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
使用周囲温度 |
-25 ... +75 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
400 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
4 kV |
電気的データ
定格動作電圧 |
24 VAC |
定格動作電圧 |
24 VDC |
接点表示 |
X1 - X2 |
状態表示
LED色 |
緑 赤 黄 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/09 22:58