ELDE.NWS24
品番:101166000

製品詳細
- ネジ端子式
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 白色LED表示灯
- 24 VAC/DC
注文データ
製品タイプの説明ELDE.NWS24
部品番号(注文番号)101166000
EAN(欧州部品番号)4250116200702
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-09
ETIM番号、バージョン7.0EC000204
ETIM番号、バージョン6.0EC000204
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンLEDモジュール
デザインLED内蔵
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量3g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般Yes
機械的データ
インストール手順差込可能
取付フランジポジション 3
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
配線表示EN 50005EN 50013
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅10mm
深さ60mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-40 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui440 V
電気的データ
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
接点表示X1 - X2
状態表示
LED色白
注記 (LED切り替え状態表示)Supply voltage UB: 24 VAC/DC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 02:17