ELEK
品番:101167368

製品詳細
- LED印刷
注文データ
製品タイプの説明ELEK
部品番号(注文番号)101167368
EAN(欧州部品番号)4030661463797
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-09
ETIM番号、バージョン7.0EC000204
ETIM番号、バージョン6.0EC000204
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)照明はオプションで購入する必要があります
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン照明器具エレメント
デザインBa9Sソケット付きライトエレメント
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量20g
注記Print with LED symbol
機械的データ
インストール手順差込可能
取付フランジポジション 3
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionスプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小2 x 0.08 mm²
ケーブル断面積, 最大2 x 1.5 mm²
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅10mm
深さ51mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +80 °C
電気的データ
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
接点表示X1 - X2
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Supply voltage UB: 24 VAC/DC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/20 23:18