ELM
品番:101014387

注文データ
製品タイプの説明ELM
部品番号(注文番号)101014387
EAN(欧州部品番号)4250116201648
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
注記 (オーダーデータ)Note: Mounting flange for illuminated devices of the series N and E
認証
証明書cULus
一般データ
バージョン取り付けフランジ
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質PA
取り付けフランジの色黒
取り付けネジの色銀
総重量16g
機械的データ
ねじの締付トルク0.6Nm
取り付けネジの材質ステンレス鋼 (V4A)
機械的データ - 寸法
幅29mm
高さ17mm
深さ42mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/15 15:49