EMEGBV
品番:101006525
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 保護構造 IP65
- LED内蔵
注文データ
製品タイプの説明EMEGBV
部品番号(注文番号)101006525
EAN(欧州部品番号)4030661614847
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
認証
証明書cULus
一般データ
バージョン前面取り付け表示灯
デザインRound
フロントリングの材質metal
ドームの色黄
総重量40g
Signal image, opticalPermanent light
機械的データ - 電気機械式
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
取付高さ12mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ71mm
注記 (取り付け深さ)ライトエレメント含む前面パネル裏の奥行
ドームの高さ9.5mm
ドームの直径20mm
フロントリングの直径34.5mm
固定直径30.5mm
電気的データ
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 05:36