EMEGN/ELE230
品番:101006518
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
- LED内蔵
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EMEGN/ELE230
部品番号(注文番号)101006518
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け表示灯
デザインHigh calotteRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm seals
ドームの材質樹脂
フロントリングの材質metal
ドームの色緑
フロントリングの色銀
総重量65g
Signal image, opticalPermanent light
一般データ - 仕様
照明可能Yes
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
機械的データ
取り付け取り付けフランジ ELM
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
取付高さ12mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ60mm
注記 (取り付け深さ)ライトエレメント含む前面パネル裏の奥行
総直径29.5mm
ドームの高さ9.5mm
ドームの直径20mm
フロントリングの直径29.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
動作電圧110 ... 230 VAC
定格動作電圧110 ... 230 VAC
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジELMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/07 06:12