EMLH.VGB
品番:101006225

製品詳細
- 高い覆い
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 保護構造 IP65
- ライトエレメント用
注文データ
製品タイプの説明EMLH.VGB
部品番号(注文番号)101006225
EAN(欧州部品番号)4030661548647
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け表示灯
デザインHigh calotteRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm seals
ドームの材質ガラス
フロントリングの材質アルミニウム
ドームの色黄
フロントリングの色銀
総重量35g
一般データ - 仕様
照明可能Yes
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
機械的データ
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 寸法
高さ20mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
総直径35mm
ドームの高さ6mm
ドームの直径11mm
フロントリングの直径35mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/14 15:16