![ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ](/upload/orig/10/00/20/57/PHO_PRO_CAT_kess-f01_SALL_AIN_V2.png)
ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ
製品タイプの説明: |
- | |
(1)DT(8)(2) | 押しボタン |
(1)DM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き押しボタン |
(1)DL(8)(2) | 照光式押しボタン |
(1)DLM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン |
(1)ML(2) | フラットカラーのインジケーターライト |
(1)MLH(2) | ハイカラーの表示灯 |
(1)DP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン |
(1)DTP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ) |
(1)DLP(3)(8)(2) | 照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ) |
(1)DRR(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式 |
(1)WS21(4)(5) | 2つの位置を持つセレクタースイッチ: |
(1)WT21(4)(5) | 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ |
(1)WS32(4)(5) | 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WT32(4)(5) | 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WST32(4)(5) | セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)WTS32(4)(5) | セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング |
(1)SS21S(4)(5) | 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST21S(4)(5) | 1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SS32S(4)(5) | 3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST32S(4)(5) | 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SST32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)STS32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング |
B | ブランキングプラグ |
(1) | |
- | コマンド機器及び表示灯: |
E | "E"シリーズ |
N | "N"シリーズ |
R | "R"シリーズ |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) | |
- | つまみの長さ(mm): |
なし | 短いつまみ |
.1 | 長いつまみ |
(5) | |
- | 灰 |
(6) | |
- | キー抜け位置 (3ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 中間位置 |
3 | 右位置 |
(7) | |
- | キー抜け位置 (2ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 右位置 |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。