EWS21ÖBB/3K
品番:103058733

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
注文データ
製品タイプの説明EWS21ÖBB/3K
部品番号(注文番号)103058733
EAN(欧州部品番号)4030661661384
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンセレクタースイッチ
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質真鍮、コーティングされた
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
フロントリングの色銀
総重量93g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
プランジャーの数1
スイッチ位置の数2
接点エレメント数、最大3
ねじれ防止機構Yes
機械的データ
ロック解除回転式ラッチ解除
動作エレメント三角アクチュエータ
ラッチング ポジション右
機械的寿命、コマンド機器300,000操作
スイッチ 角度, 右70°
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク0.6Nm
セレクタスイッチの代表的な作動力16N
機械的データ - 寸法
取付高さ5mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
フロントリングの直径36mm
固定直径30.5mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}3mm
前面パネルの厚さ、最大12mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM30 x 1
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-40 ... +80 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/07 19:50