EWSE7K
品番:101005765

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
- 厳しい環境条件用
注文データ
製品タイプの説明EWSE7K
部品番号(注文番号)101005765
EAN(欧州部品番号)4030661615400
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
規格IEC 60947-3
バージョンステップセレクタースイッチ前面取り付け
デザインRound
トグル短い
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
トグルの材質樹脂
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
総重量150g
一般データ - 仕様
ラッチング Yes
スイッチ位置の数7
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
スイッチ 角度45°
取り付け取り付けフランジ
ねじの締付トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続 M20 x 1,5
機械的データ - 寸法
取付高さ28mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ78mm
注記 (取り付け深さ)カムスイッチ含む前面パネル裏の奥行
フロントリングの直径29.5mm
ハンドルの長さ28mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
耐衝撃> 25 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui690 V
電気的データ
熱試験電流20A
Note
注記 (一般)If a zero position is required, we recommend to use stage 1 (contact 1) to that effect and not to assign it.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 01:30