EWT21.1
品番:101006370

製品詳細
- 長レバー
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
注文データ
製品タイプの説明EWT21.1
部品番号(注文番号)101006370
EAN(欧州部品番号)4030661484884
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンselector switch前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
トグル長い
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
フロントリングの材質アルミニウム
トグルの材質樹脂
フロントリングの色銀
ハンドルの色黒
総重量45g
一般データ - 仕様
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
タッチ位置の数1
プランジャーの数1
スイッチ位置の数1
機械的データ
ロック解除なし
タッチポジション右
機械的寿命、コマンド機器300,000操作
スイッチ 角度, 右55°
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
セレクタスイッチの代表的な作動力0.2N
機械的データ - 寸法
取付高さ28mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
フロントリングの直径29.5mm
ハンドルの長さ46mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度+0 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/17 02:10