アーカイブEX-235 plunger S•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 plunger with central mounting 4S•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller plunger R•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller plunger with central mounting 4R•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 offset roller lever 1R•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 offset roller lever K•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 angle roller lever 3K•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作カテゴリーへ
アーカイブEX-235 angle roller lever 4K•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作カテゴリーへ
アーカイブEX-235 angle roller lever K4•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller lever 1H•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller lever 7H•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•位置検出にのみ使用可能•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller lever 7H-2138•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ
アーカイブEX-235 rod lever 10H•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•位置検出にのみ使用可能•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller lever 12H•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ
アーカイブEX-235 roller lever 14H•金属製エンクロージャ•アクチュエータの幅広い選択肢•耐油・ベンジン•30 mm x 63,5 mm x 30 mm•アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可•EN50047準拠の固定•1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5•アクチュエータは10°調整可カテゴリーへ