1. EX-335 金属製ハウジング と アクチュエータ
  2. EX-335 ローラーレバー 7H-2138
EX-335 ローラーレバー 7H-2138

EX-335 ローラーレバー 7H-2138

  • Exゾーン 2 及び 22
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • EN 50041による設計
5 製品
EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-12Z-2138-3G/D

アイテムNo. 151187362

防爆用ポジションスイッチ

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-02Z-2138-3G/D

アイテムNo. 153002805

防爆用ポジションスイッチ

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

アイテムNo. 151210085

防爆用ポジションスイッチ

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

アイテムNo. 151211766

防爆用ポジションスイッチ

EX-T4V7H 335-11Z-1637-2138-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-1637-2138-3G/D

アイテムNo. 151217957

防爆用ポジションスイッチ

5 検索結果