EX-AZ 16-03ZVRK-3D
品番:101193631

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
- Exゾーン 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 複数コード化
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- 低電圧での微小負荷対応
- 調整用長穴、固定用丸穴
- 二重絶縁
注文データ
製品タイプの説明EX-AZ 16-03ZVRK-3D
部品番号(注文番号)101193631
EAN(欧州部品番号)4030661356457
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)TÜV
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
一般データ
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量195g
一般データ - 仕様
より強いラッチ力Yes
安全接点数3
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力30N
強制開離距離8mm
強制開離力、最小10N
作動速度, 最大1m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ接続 M16x1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小6mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長30mm
センサーの幅52mm
センサーの高さ90mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流2.5A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132.5A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.Including Ex-certified screwed cable gland and screw plugスロットシール・プラグ
Note
注記 (一般)Individual coding available on request
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/08 22:04