EX-AZ 16
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D
品番:
101195484
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
Exゾーン 22
熱可塑性樹脂性ケース
複数コード化
52 mm x 90 mm x 30 mm
低電圧での微小負荷対応
調整用長穴、固定用丸穴
二重絶縁
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号