EX-AZ 335
EX-AZ 335-12ZRK-3D
EX-AZ 335-12ZRK-3D
アーカイブ
品番:
101189286
製品詳細
金属製エンクロージャ
3 接点
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
長寿命
平面取り付け可
アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
EN50041準拠の固定
低電圧での微小負荷対応
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
調整用長穴、固定用丸穴
横・長穴
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-AZ 335-12ZRK-3D | Schmersal - The DNA of Safety