AZ 3350
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
アーカイブ
品番:
101214050
製品詳細
Exゾーン 22
金属製エンクロージャ
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
ラッチングハンドル
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
センタリングガイド対応可
低電圧での微小負荷対応
予期せぬ「閉」防止のSZ415ロックアウトタグ納入可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D | Schmersal - The DNA of Safety