EX-AZ 355
EX-AZ 355-12ZK-3D
EX-AZ 355-12ZK-3D
アーカイブ
品番:
101186431
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
66,7 mm x 114 mm x 38 mm
長寿命
平面取り付け可
低電圧での微小負荷対応
3 接点
横・長穴
EN50041準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-AZ 355-12ZK-3D | Schmersal - The DNA of Safety