EX-AZ 415-02/20ZPK-3D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-AZ 415
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
アーカイブ
品番:
101196807
製品詳細
500Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
異なる操作機能で1つのケースにある2個のスイッチ
103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
バネ組み込みのアクチュエータ
低電圧での微小負荷対応
金属製エンクロージャ
長寿命
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号