EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
品番:101186138
アーカイブ

製品詳細
- 500Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- 異なる操作機能で1つのケースにある2個のスイッチ
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 低電圧での微小負荷対応
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
部品番号(注文番号)101186138
EAN(欧州部品番号)4030661326009
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
防爆
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定Ex tD A22 IP67 T60°C X
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量560g
一般データ - 仕様
より強いラッチ力Yes
補助接点数3
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
注記 (B10D 常開接点 (NO))at 10% Ie and ohmic load
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ラッチ力、最小30N
ラッチ力, 最大500N
強制開離距離3.8mm
強制開離力、最小31N
作動速度, 最大1m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小6mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長46.5mm
センサーの幅103.6mm
センサーの高さ84.6mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/30 19:21