EX-AZ3350-B1R
品番:101214013

製品詳細
- ヒンジ式ガードに最適
注文データ
製品タイプの説明EX-AZ3350-B1R
部品番号(注文番号)101214013
EAN(欧州部品番号)4030661446431
一般データ
アクチュエーターの材質樹脂, ステンレス鋼
総重量40g
機械的データ
動作半径、最小350mm
アクチュエーターゴム取付柔軟な
Note
注記 (一般)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 350 mmThe axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/12 08:26