EX-AZ/AZM300-B1
品番:103012543

注文データ
製品タイプの説明EX-AZ/AZM300-B1
部品番号(注文番号)103012543
EAN(欧州部品番号)4030661483931
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
アクチュエーターの材質Glass-fibre, reinforced thermoplastic
ブラケットの材質ステンレス鋼 (V4A)
総重量119g
機械的データ
アクチュエーターストレート
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ146mm
アクチュエーターの幅35mm
アクチュエーターの高さ45mm
納入品目
納入時同梱The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 10:31