EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D
品番:101185420
アーカイブ

製品詳細
- ネジ端子式
- Exゾーン 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- ロック時引抜強度 2000N
- 6 接点
- マニュアル・リリース
- 空閉じ防止機能
- ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5
注文データ
製品タイプの説明EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D
部品番号(注文番号)101185420
EAN(欧州部品番号)4030661324982
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)CCC-EX
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量470g
一般データ - 仕様
スプリングロックYes
手動解除Yes
動作方向の数3
補助接点数2
安全接点数4
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
安全性評価 - ガードロック
パフォーマンスレベル、最大e
注意 (性能レベル)ガードロック機構の安全基準に関する情報は「運用マニュアル」または「取付けと操作」のマニュアルの中に記載されています。
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
動作方向のアクチュエータの遊び5.5mm
衝撃エネルギー, 最大1J
衝撃エネルギー, (保護ケース)、最大7J
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠2,000N
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大2,600N
ラッチ力30N
強制開離距離10mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小10N
作動速度, 最大1m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M6
スクリューヘッドのタイプフラットヘッド・スクリュー
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク0.6Nm
注記カバーネジの締め付け順序は必ず守ってください。これは添付の図面の「写真」タブで見ることができます。
ケーブルグランド締付トルク3Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小5mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大10mm
ケーブル断面積、最小1 x 0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大1 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ40mm
幅278mm
高さ122mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-10 ... +50 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
定格制御電圧24VAC
定格制御電圧24VDC
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-132.5A
消費電力、最大10W
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション、ポジティブブレークNC接点
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132.5A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132.5A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱The actuator and the protective housing are not included in the scope of delivery.
Note
注記 (手動解除)For maintenance, installation, etc.For manual release using M5 triangular key, available as accessory
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 10:52