EX-AZM 170
EX-AZM 170-02ZK-P-3GD
EX-AZM 170-02ZK-P-3GD
品番:
103049499
製品詳細
IDC端子
マニュアル・リリース
Exゾーン 2 及び 22
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
空閉じ防止機能
高保持力
90 mm x 84 mm x 30 mm
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-AZM 170-02ZK-P-3GD | Schmersal - The DNA of Safety