EX-BN 20-01Z-3G/D
品番:101189767

製品詳細
- 1 リード接点
- Exゾーン 2 及び 22
- アルミニウム製ケース
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
- 非接触式
- ネジ端子式
注文データ
製品タイプの説明EX-BN 20-01Z-3G/D
部品番号(注文番号)101189767
EAN(欧州部品番号)4030661347486
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-43-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-05
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆ゾーン222
防爆 カテゴリー3D3G
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
製造者宣言ATEX Zone 2 and 22
一般データ
作動原理磁気装置
ハウジング形状長方形の
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
作動範囲金属フィルム
総重量315g
一般データ - 仕様
バイアス磁石 Yes
NC接点の数1
機械的データ
作動パネル側面
作動範囲側面
動作エレメントソレノイド
機械寿命, 最小1,000,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大4J
作動速度, 最大18m/s
Mechanical data - Switching distances
動作距離 Sn12 mm ... 45 mm
注記 (動作距離 Sn)Actuating distance up to 45 mm depending on version and actuating magnet
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-2 に準拠
切換位置再現性 R0.3mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小6mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大10mm
機械的データ - 寸法
センサー長47mm
センサーの幅104mm
センサーの高さ52mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-15 ... +70 °C
保管および輸送温度-20 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
耐振動50 g、正弦波振動で
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
開閉電圧、最大250VDC
スイッチング電流, 最大3A
開閉容量、最大120W
開閉容量、最大120VA
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理リード接点、非接触原理
バウンス時間、最小0.3ms
バウンス時間、最大0.6ms
開閉頻度、最大300Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Note
注記 (一般)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 18:01