EX-BN 20
EX-BN 20-11Z-3G/D
EX-BN 20-11Z-3G/D
品番:
101188634
製品詳細
2 リード接点
Exゾーン 2 及び 22
アルミニウム製ケース
104 mm x 52 mm x 47 mm
動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
非接触式
ネジ端子式
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-BN 20-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety