EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
品番:101185256

製品詳細
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- Ø M18
- 特に大きな動作距離
- 横方向の位置ズレ防止
- 食品分野用 BP 15 SS
- 機械的磨耗なし
注文データ
製品タイプの説明EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
部品番号(注文番号)101185256
EAN(欧州部品番号)4030661333328
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-44-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002544
ETIM番号、バージョン6.0EC002544
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆ゾーン222
防爆 カテゴリー3D3G
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
製造者宣言ATEX Zone 2 and 22
一般データ
規格BG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)適切な横幅の
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量46g
一般データ - 仕様
コード化Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
NC接点の数2
NO接点の数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点25,000,000操作
機械的データ
作動範囲前面
動作エレメントソレノイド
アクチュエーター切替距離アクチュエーターBP 6: 8 mmアクチュエーターBP 6: 20 mmアクチュエーターBP 8: 8 mmアクチュエーターBP 8: 20 mmアクチュエーターBP 10: 18 mmアクチュエーターBP 10: 28 mmアクチュエーターBP 15 SS: 18 mmアクチュエーターBP 15 SS: 28 mm
衝撃エネルギー, 最大2J
動作方向Head-on to the active surface
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao16mm
安定動作距離 "OFF" Sar28mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続ケーブル
ケーブルワイヤーの数6
ワイヤー断面積0.25mm²
ワイヤー断面積23AWG
ケーブルマントルの材質PVC
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM18
センサー長36mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
電気的データ
開閉電圧、最大120VAC
開閉電圧、最大120VDC
スイッチング電流, 最大0.25A
開閉容量、最大5W
スイッチエレメント1 NO 接点, 2 NC 接点
開閉頻度、最大5Hz
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
推奨セーフティスイッチSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 00:01