EX-BNS 250
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M
アーカイブ
品番:
101208546
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
小型
カバー内取り付け可能
33 mm x 25 mm x 13 mm
長寿命
機械的磨耗なし
横方向の位置ズレ防止
汚れに強い
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M | Schmersal - The DNA of Safety