EX-BNS 33
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M
品番:
103050106
製品詳細
個別感知接点
Exゾーン 2 及び 22
熱可塑性樹脂性ケース
88 mm x 25 mm x 13 mm
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
機械的磨耗なし
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号