EX-BNS40S
EX-BNS 40S-12Z
EX-BNS 40S-12Z
品番:
103002167
製品詳細
Exゾーン 2 及び 22
ステンレス・ケース
88 mm x 27 mm x 14,5 mm
カバー内取り付け可能
横方向の位置ズレ防止
機械的磨耗なし
食品分野用
食品産業向け接続ケーブル
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-BNS 40S-12Z | Schmersal - The DNA of Safety