EX-BPS 33-3GD
品番:103050556

注文データ
製品タイプの説明EX-BPS 33-3GD
部品番号(注文番号)103050556
EAN(欧州部品番号)4030661628394
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質樹脂
総重量29g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ13mm
アクチュエーターの幅88mm
アクチュエーターの高さ25mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/12 17:16