EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M
品番:101190269

製品詳細
- 接続ケーブル 7芯
- LEDセンサと表示出力による診断
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- Ø M18
- 表面位置取り付け可
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
- 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- Exゾーン 2 及び 22
Your selection: