EX-EBG665.O
品番:101197406

製品詳細
- V4Aの空のエンクロージャー
- ø 22.3 mm取付け用フィッティングホール5個付きバージョン
- ケーブルグランドM25×1.5 2個付き
- ロッキングスクリュー1つ含む
- Exゾーン 1 及び 21
- より重度な操作にも適切
注文データ
製品タイプの説明EX-EBG665.O
部品番号(注文番号)101197406
EAN(欧州部品番号)4030661599403
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
認証
証明書ATEXIECExINMETRO
一般データ
デザインAssembly housing
筐体材質ステンレス鋼 (V4A)
ハウジングの上部の色銀
シールの色black
総重量1,800g
一般データ - 仕様
接地Yes
コマンド位置の数5
ケーブルグラントの数2
機械的データ
ケーブルグランドの位置left and right
取り付けwith M6x12 threaded holes on the back
取り付けネジの締め付けトルク1.2Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク1.2Nm
ケーブルグランド締付トルク12Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M25 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小13mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大18mm
ケーブルグランドの直径25.5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
機械的データ - 寸法
長さ324mm
幅110mm
高さ88mm
固定直径22.3mm
間隔60 x 137mm
ドリル穴の中央間隔60mm
環境条件
保護等級IPIP65
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 17:29