EX-I-RS655-Z22
品番:
153031620
- Exゾーン 1 及び 21
- 金属製エンクロージャ
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 保護構造 IP66, IP67
- 中央接続端子
- 機械式スイッチテンションインジケーター
- 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
注文データ
Product type description |
EX-I-RS655-Z22 |
部品番号(注文番号) |
153031620 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661535968 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
ATEX IECEx NEPSI |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
1 21 |
防爆 カテゴリー |
2G 2D |
防爆指定 |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Manufacturer declaration, zone |
1 21 |
一般データ
規格 |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄, 塗装 |
カバーの材質 |
ねずみ鋳鉄, 塗装 |
ワイヤー長、最大 |
100 m |
総重量 |
6,095 g |
一般データ - 仕様
補助接点数 |
2 |
安全接点数 |
2 |
Feature |
two-side operation wire up to 2 x 100 m long |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
Roller lever N300 |
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
Actuation direction |
Each time 75° right-hand side and left-hand side rotation |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
2 x M25 x 1.5 |
端子 コネクター |
スプリングプーリー接続 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm², 撚線 |
環境条件
保護等級 |
IP66 IP67 |
使用周囲温度 |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
I |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
300 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
3 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
3 A |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
ワイヤーロープ式非常停止スイッチ |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
ATEX Certificate
IECEx certification
NEPSI Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Assembly example
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/06 16:52