EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
品番:101214278

製品詳細
- 2 ケーブル引込口 M20
- 金属製エンクロージャ
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
- より重度な操作にも適切
- ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆
- 金メッキされた銀接点
注文データ
製品タイプの説明EX-M. 441-11Y-1224-1276-2
部品番号(注文番号)101214278
EAN(欧州部品番号)4030661398297
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書ATEXIECExINMETRONEPSI
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン21
防爆 カテゴリー2D
防爆指定D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量2,005g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
安全接点数1
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
接点の開き2 x 2.5 mm
アクチュエータ方向each time 60° right-hand side and left-hand side rotation
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長63mm
センサーの幅106mm
センサーの高さ99mm
キャスターの直径32mm
レバーの長さ32mm
レバーの幅32mm
レバーの高さ194mm
環境条件
保護等級IPIP65IP66IP67
使用周囲温度-20 ... +60 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流16A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的金メッキ銀(AgNi 10 + Au 0,3µm)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 05:56