EX-MAF 330-11Y-3D
品番:101207964
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
- 全方向可能
- バネ弾力は最大スイッチ角度15°の歪みを考慮
- Exゾーン 22
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EX-MAF 330-11Y-3D
部品番号(注文番号)101207964
EAN(欧州部品番号)4030661373324
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書ATEX (Konformitätserklärung)
防爆
防爆:規則EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン22
防爆 カテゴリー3D
防爆指定D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ロッドの材質金属フィルム
総重量251g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
安全接点数1
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントバネ式ロッドレバー
機械寿命, 最小1,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大4J
接点の開き2 x 0.5 mm
作動速度, 最大1m/s
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ184.5mm
ロッドの直径8mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-15 ... +80 °C
耐衝撃50 g / 6 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
切り替え時間、最大10ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/08 01:00