EX-RB
品番:101205148

製品詳細
- Exゾーン 1 及び 21
注文データ
製品タイプの説明EX-RB
部品番号(注文番号)101205148
EAN(欧州部品番号)4030661588582
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
認証
証明書ATEXINMETRO
一般データ
規格EN ISO 13849-1
バージョン前面取り付け
デザインRound
シールタイプForm seals
フロントリングの材質Brass, chrome plated
フロントリングの色銀
総重量15g
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 寸法
取付高さ11mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/18 00:25