EX-RDLBL
品番:101197352

製品詳細
- 表示押しボタン
- Exゾーン 1 及び 21
注文データ
製品タイプの説明EX-RDLBL
部品番号(注文番号)101197352
EAN(欧州部品番号)4030661500140
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
納入品目
納入時同梱含む固定フランジ(RLM):コンタクトヒューズと2つのプランジャーセグメントを持つ取り付けフランジとコンタクトキャリアから成る
認証
証明書ATEXINMETRO
防爆
防爆:規則EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン122122
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
バージョン前面取り付け照光式押しボタン
デザインRound感圧
識別ラベルの材質ステンレス鋼 (V4A)
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質ステンレス鋼
動作エレメントの色青
フロントリングの色銀
総重量65g
一般データ - 仕様
接点エレメント数、最大2
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
作動ストローク4mm
取り付け中央のナット
機械的データ - 寸法
高さ11.3mm
取付高さ11mm
総直径39.5mm
タッチ面の高さ0.8mm
タッチ面の直径28mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 60mm
環境条件
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 03:24