EX-RDRZ45GN
品番:101195089
アーカイブ

製品詳細
- 非常停止押しボタン
- Exゾーン 1 及び 21
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EX-RDRZ45GN
部品番号(注文番号)101195089
EAN(欧州部品番号)4030661601625
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
認証
証明書ATEXINMETRO
防爆
防爆:規則EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン122122
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
デザインRound
識別ラベルの材質ステンレス鋼 (V4A)
フロントリングの材質アルミニウム
総重量146g
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
作動ストローク4mm
機械的データ - 寸法
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
環境条件
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
納入品目
納入時同梱含む固定フランジ(RLM):コンタクトヒューズと2つのプランジャーセグメントを持つ取り付けフランジとコンタクトキャリアから成る
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/24 08:45