EX-RDTSW
品番:101197336

製品詳細
- Exゾーン 1 及び 21
- 押しボタン
注文データ
製品タイプの説明EX-RDTSW
部品番号(注文番号)101197336
EAN(欧州部品番号)4030661490519
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-10
ETIM番号、バージョン7.0EC000221
ETIM番号、バージョン6.0EC000221
認証
証明書ATEXINMETRO
防爆
防爆:規則EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン122122
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
バージョン押しボタン
デザインRound感圧
取り付け条件(機械式)任意に
識別ラベルの材質ステンレス鋼 (V4A)
ドームの材質Brass, coated
フロントリングの材質Brass, chrome plated
動作エレメントの色黒
フロントリングの色銀
総重量67g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器10,000,000操作
作動ストローク4mm
衝撃エネルギー, 最大7J
押しボタンの代表的な作動力1.5N
機械的データ - 寸法
取付高さ11mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
タッチ面の高さ0.5mm
タッチ面の直径28mm
フロントリングの直径39.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-20 ... +55 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
納入時同梱含む固定フランジ(RLM):コンタクトヒューズと2つのプランジャーセグメントを持つ取り付けフランジとコンタクトキャリアから成る
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/09 08:57