EX-RF10
品番:101195134

製品詳細
- ネジ端子式
- 1-2 (接点表示)
注文データ
製品タイプの説明EX-RF10
部品番号(注文番号)101195134
EAN(欧州部品番号)4030661460321
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
認証
証明書ATEXIECExINMETROPESO
防爆
防爆:規則EN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン122122
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
識別ラベルの材質Plastic, Polyamide PA
総重量11g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
安全性評価
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
インストール手順差込可能
機械寿命, 最小10,000,000操作
強制開離距離2mm
接点の開き1 mm
ねじの締付トルク1Nm
取付フランジポジション 123
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小2 x 1.0 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2 x 2.5 mm²
クリップの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
長さ44mm
幅9mm
高さ25.5mm
環境条件
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
耐振動5 g
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-156A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 1 mA
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
接点表示1-2
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 16:20