EX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
品番:101199296

製品詳細
- 底部ロックシリンダー
- アルミニウム製ケース
- Exゾーン 1 及び 21
- 保護構造 IP65
- ガードロック装置
- 金属製エンクロージャ
注文データ
製品タイプの説明EX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
部品番号(注文番号)101199296
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
防爆
防爆:規則EN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
防爆ゾーン121
防爆 カテゴリー2D
防爆指定D II 2GD Ex h 85°C X
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質アルミニウム / クロム合金鋼
ハウジング材質コーティング材塗装
シリンダーロックの材質鋼
ハウジングの色黒
キーの色銀
キーヘッドの色銀
総重量450g
一般データ - 仕様
動作方向の数4
キーの数1
機械的データ
機械寿命, 最小100,000操作
ロック時引抜き強度 Fmax, 最大1,750N
ラッチ力5N
キー番号109
機械的データ - 寸法
長さ87mm
幅40mm
高さ103mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-40 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/28 16:36