EX-SLC440-ER-0650-14
品番:103047646

製品詳細
- Exゾーン 1 及び 21
- 分解能 14 と 30 mm
- 内蔵コンタクタ制御
注文データ
製品タイプの説明EX-SLC440-ER-0650-14
部品番号(注文番号)103047646
EAN(欧州部品番号)4030661619262
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-04
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
認証
証明書ATEX
防爆
防爆:規則EN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン121
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
一般データ
規格EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
筐体材質飛散防止ガラス
応答時間、最大20ms
ビームコーディングAでの反応時間、最大27ms
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット)Yes
コンタクター制御、内蔵Yes
光軸コード化利用可能 Yes
非表示機能Yes
7セグメント表示Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型システム診断Yes
フェイルセーフデジタル出力の数2
光軸の数64
安全性評価
規定EN IEC 62061EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.14 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ4
機械的データ
範囲、保護領域、最小0.3m
範囲, 保護領域, 最大7m
レーザーダイオードの波長850nm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクター
端子コネクター、受信者コネクタープラグ M12, 8芯
端子, コネクター, 送信機コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
センサーの幅100mm
環境条件
保護等級IPIP66
使用周囲温度-25 ... +50 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号24V
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型
納入品目
納入時同梱Kit with 2 mounting angles
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB-E 301
Note
注記 (一般)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 07:02