EX-T 335 ローラーレバー 7H
EX-T 335 roller lever 7H
EX-T 335 roller lever 7H
Exゾーン 1 及び 21
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
耐油・ベンジン
位置検出にのみ使用可能
EN50041準拠の固定
3 製品
ページあたりの製品
EX-T4V7H335-11Y
アイテムNo. 101212066
防爆用ポジションスイッチ
EX-T4V7H335-11Y
アイテムNo. 151212066
防爆用ポジションスイッチ
EX-T4V7H335-11Y-RMS
アイテムNo. 103040754
防爆用ポジションスイッチ