EX-441 Belt alignment switch
EX-T. 441-11Y-966-1276-2
EX-T. 441-11Y-966-1276-2
品番:
101209307
製品詳細
2 ケーブル引込口 M20
金属製エンクロージャ
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
より重度な操作にも適切
ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-T. 441-11Y-966-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety