EX-355 金属製ハウジング と アクチュエータ
EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
アーカイブ
品番:
101212072
製品詳細
Exゾーン 1 及び 21
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
EX-T1K335-20Y | Schmersal - The DNA of Safety