EX-T3K335-02Y
品番:101212077
アーカイブ

製品詳細
- Exゾーン 1 及び 21
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- EN50041準拠の固定
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- EN 50041による設計
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EX-T3K335-02Y
部品番号(注文番号)101212077
EAN(欧州部品番号)4030661448633
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書ATEXcULusIECExPESO
防爆
防爆:規則EN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
防爆ゾーン121
防爆 カテゴリー2D2G
防爆指定D II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
製造者宣言、ゾーン121
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
レバー材質金属フィルム
総重量320g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全接点数2
ケーブルグラントの数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記20%オーム負荷時
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントアングルローラーレバー
機械寿命, 最小1,000,000操作
衝撃エネルギー, 最大7J
作動力、最小17N
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
注意バウンス時間動作速度によるバウンス時間
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
アクチュエーター取り付けネジの締め付けトルク1.5Nm
スイッチ エレメント取り付けネジの締め付けトルク1.2Nm
ケーブルグランド締付トルク10Nm
アーススクリューPEの締め付けトルク1Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小7mm
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大12mm
ケーブル断面積、最小1 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長38mm
センサーの幅58.3mm
センサーの高さ121.5mm
環境条件
保護等級IPIP65
周囲温度, 最大 (ケーブル断面積 1mm2)+50°C
周囲温度, 最大 (ケーブル断面積 2.5mm2)+55°C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流5A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー DC-1324VDC
スイッチエレメント2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大3ms
最大スイッチング周波数1,800/h
接点材質、電気的銀
納入品目
納入時同梱防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/28 19:05