EX-T 335 rod lever 10H
EX-T4V10H335-02Y
EX-T4V10H335-02Y
品番:
101212061
製品詳細
Exゾーン 1 及び 21
位置検出にのみ使用可能
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-T4V10H335-02Y | Schmersal - The DNA of Safety