EX-T 335 roller lever 7H-2138
EX-T4V7H335-02Y-2138
EX-T4V7H335-02Y-2138
品番:
101212069
製品詳細
Exゾーン 1 及び 21
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
EX-T4V7H335-02Y-2138 | Schmersal - The DNA of Safety