EX-T4VH 355-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-355 roller lever H
EX-T4VH 355-11Z-3G/D
EX-T4VH 355-11Z-3G/D
品番:
151193946
製品詳細
金属製エンクロージャ
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
防爆試験されたケーブルグラントとシールスクリューを含む
EN50041準拠の固定
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ